Platte lineaire robots

Vlakke lineaire robot
  • Voor lasten tot 30 kg
  • Voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,5 mm
  • Voor snelheden tot max. 1.5 m/s

Op maat gemaakte vlakke lineaire robot configureren

Plaatshouder
  • Bespaar ontwerptijd met direct beschikbare 3D CAD-modellen en maattekeningen
  • Automatische compatibiliteitscontrole van uw geselecteerde componenten
  • Kant-en-klare levering vanuit één bron

Voordelen van igus® oppervlakteportalen

  • Eenvoudige montage
  • Initiatorbevestiging via T-sleuf over de hele profiellengte
  • Geprefabriceerde kit met vrijdragende as
  • Alles uit één hand
  • Meet- en testautomatisering
  • Etiketteringstoepassingen
  • Markeren van componenten
  • Medische technologie

Snelle en eenvoudige installatie van de vlakke lineaire robot

igus® portaalrobot in de toepassing

igus lineaire portaalrobot in reinigingssystemen

Lineaire robots voor onderhoudsvrije reinigingssystemen

igus lineaire portaalrobots in het laboratorium

Lineair robotsysteem automatiseert onderzoekstaken

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop