Het Nederlandse architectenbureau DUS heeft het idee gerealiseerd om complete huizen te bouwen met behulp van het 3D-printproces. En dat doet het met een mobiele 3D-printer in XXL-formaat, die vanwege zijn afmetingen in een zeecontainer moet worden ondergebracht.
De dragende structuren van het bouwproces kunnen worden gemaakt van biologisch afbreekbaar gerecycled plastic - een duurzaam gebruik.
Onder de term "Kamermaker 2.0" (letterlijk de 'huizenbouwer' 2.0) is dit idee erg populair in de Nederlandse media.
Om het idee werkelijkheid te laten worden, richtte DUS het bedrijf Actual op. De klant kan nu bouwelementen ontwerpen op een digitaal platform, die vervolgens ter plekke worden geproduceerd met behulp van XXL 3D-printers.
In de geest van modern netwerken heeft Actual partners gezocht om de "Kamermaker 2.0" snel tot een succes te maken. Als een van deze partners hebben we geholpen om het ontwerp van de mobiele 3D printer te optimaliseren." De eerste generatie had nog een aparte ruimte voor het besturingssysteem en kon daardoor "alleen onderdelen produceren tot een afmeting van 2,00 x 2,00 x 3,00 meter. Er was dus behoefte aan optimalisatie, zowel qua precisie als printsnelheid.