Kabelrupsen, kabels en lagertechniek voor de beeldschermindustrie

Display-industrie

Geselecteerde producten voor de display-industrie

e-skin flat

Vlakkabel geleidingssysteem

  • geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse  1
  • Modulair, compact type
  • Kabels kunnen in enkele minuten worden vervangen
  • Optioneel verkrijgbaar met op maat gemaakte CFCLEAN aderwikkelingsstructuur voor hoge betrouwbaarheid
e-skin® soft

2-delige geribbelde beschermslang

  • geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Twee onderdelen, bestaande uit boven- en onderschaal
  • Snelle montage dankzij "zip" functie
  • Voor snelle, korte vrijdragende toepassingen
Kabelrups E6

Kabelrups voor hoge dynamiek

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO-klasse 1
  • Geoptimaliseerd ontwerp zonder meetbare slijtage
  • Bijzonder stille werking
  • Zijdelen gemaakt van het materiaal ESD, waardoor statische lading wordt voorkomen
Rolsteunen

Cleanroom-compatibele rolsteunen voor kabelrupsen

  • Bovenste loop van de cleanroom-compatibele E6.52 kabelrups wordt ondersteund op lange rijwegen
  • Deeltjesemissie door glijden wordt geëlimineerd
  • Gemotoriseerd schommelen van de rolgeleiding vermindert contact
CFCLEAN

Kabels in cleanrooms

  • Met zeer slijtvaste mantelmaterialen
  • Gegarandeerde levensduur van 20 miljoen slagen met een radius van 70 mm
  • De combinatie van CFCLEAN en e-skin flat is gecertificeerd volgens Cleanroom Klasse 1
Kabelrups E6

Drooglopende lineaire geleidingen

  • Geen smering of onderhoud
  • Gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms volgens ISO-klassen 6 tot 3
  • Bijzonder stille loop
xiros kogellagers

Smeer- en onderhoudsvrije kogellagers

  • Kogellagers gemaakt van hoogwaardige kunststoffen voor wrijvingsarme droge werking
  • Ongeveer 50% rendabeler en lichter dan conventionele kogellagers van roestvaststaal
Stafmateriaal

Stafvoorraad voor componenten op maat

Productbrochure en meer informatie

Cleanroom brochure

Cleanroom productbrochure

igus informatiehoek

XXL sample doos

ESD-producten

Informatie over ESD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop