Conditiebewakingssysteem met slimme sensortechnologie voor de data-acquisitie van machines

i.Sense conditiebewakingssysteem

igus® i.Sense: elimineer ongeplande stilstand en verhoog de machinebeschikbaarheid met smart plastics

"Vertrouwen is goed, controle is beter" - smart plastics geeft u volledige controle over uw systemen. smart plastics combineren igus high-performance plastics met state-of-the-art sensortechnologie. Het conditiebewakingssysteem i.Sense voor kabelrupsen en kabels bestaat uit meerdere componenten.

Voor de registratie van machinegegevens zijn, afhankelijk van de toepassing, verschillende sensoren beschikbaar. Dit betekent dat zowel mechanische factoren zoals trek-/duwkrachten als elektrische factoren, zoals de kabelkwaliteit, worden geregistreerd. De aangesloten i.Sense-module in de schakelkast evalueert alle sensorgegevens en triggert vervolgacties. Hierdoor is directe invoer in de machinebesturing en locatieonafhankelijke visualisatie binnen een online dashboard mogelijk. Het legt de basis voor conditiegestuurd onderhoud in de slimme fabriek.  
De voordelen van het intelligente conditiebewakingssysteem - i.Sense:

▲ Tech up
  • Verhoog de machinebeschikbaarheid en maximale levensduur
  • Betere foutanalyse dankzij realtime gegevensverzameling van machines
  • Eenvoudig te integreren in Industry 4.0/smart factory concepten

▼ Kosten omlaag
  • Elimineer ongeplande downtime en machinedefecten
  • Verlaag onderhoudskosten met vroegtijdige waarschuwingen
  • Implementeer Conditiegebaseerd onderhoud
Maak kennis met i.Sense producten tijdens een live afspraak

i.Sense technologie voor conditiebewaking in detail:

Gegevens verkrijgen - Gegevens evalueren - Gegevens distribueren


 
Sensoren voor conditiebewaking

i.Sense sensoren

i.Sense slimme conditiebewakingssensoren worden gebruikt om de bedrijfstoestand van bewegende componenten continu te bewaken. Ze kunnen verschillende functies uitvoeren, afhankelijk van de toepassing. In kabelrupsen worden ze gebruikt om duw- en trekkrachten te monitoren (i.Sense EC.P) en om kabelbreuken in een vroeg stadium te signaleren (i.Sense EC.B).

Voor geleide chainflex kabels kan moderne slimme kunststof sensortechnologie worden gebruikt om de trekkrachten op de kabels (i.Sense CF.P) te bewaken en kabelkwaliteit (i.Sense CF.Q) en datatransmissiesnelheid (i.Sense CF) te meten .D). Alle i.Sense machine data-acquisitie-sensoren kunnen op een later tijdstip ook worden geïntegreerd in het energietoevoersysteem. 
Conditiebewakingssysteem evaluatiemodule

i.Sense evaluatiemodule

Vervolgens kunnen alle aangeleverde sensorgegevens tijdens bedrijf worden geëvalueerd door de i.Sense Module II, die in de schakelkast van het te bewaken systeem wordt gemonteerd. Bij actief storingsbeheer worden alle bewegingsafwijkingen gedetecteerd en direct aan de gebruiker of de machinebesturing gemeld, bijv. Siemens PLC.

Met de nieuwste generatie kunnen tot vier conditiebewakingssensoren voor kabelrupsen en kabels tegelijkertijd worden aangesloten met slechts één schakelkastmodule, wat een aanzienlijke besparing in ruimte en kosten betekent. De nieuwe module biedt ook veel typische Industry 4.0 use cases, zoals resetten op afstand via wifi/sms en een sms/e-mail alarmfunctie.
Conditiebewaking online dashboard

i.Sense connectiviteit

De i.Sense-module biedt naast directe integratie in het PLC-installatiebesturingssysteem nog andere netwerkopties om totale machinestoringen in een noodgeval te voorkomen. Een daarvan is locatie-onafhankelijke alarmering met de optionele sms-module. Een andere is dat alle verkregen sensorgegevens kunnen worden uitgevoerd naar een online dashboard.

Het conditiebewakingsdashboard toont in één oogopslag, online of lokaal, de resterende levensduur van componenten die zijn uitgerust met slimme technologie. De huidige conditie wordt ook in kleur weergegeven met behulp van een verkeerslichtaanduiding. Dit geeft de systeembeheerder onmiddellijk een duidelijk beeld van de conditie van het systeem, waardoor hij komende onderhoudsintervallen voorspeld kan plannen.

Hoe werkt slimme fabrieksbewaking met i.Sense, het conditiebewakingssysteem?

Intelligente data-acquisitie van de machine eenvoudig gemaakt smart plastics en i.Sense

Voorbeelden van succesvol geïmplementeerde conditiebewaking in de praktijk


AOS GmbH | CFL SE
GHD maschinenbau GmbH |
Mercedes-Benz group

 

"Maximale betrouwbaarheid"

Conditiebewakingssysteem in het portaal "Dankzij de digitale data-acquisitie van machines en het netwerken van machines en producten, kunnen we continu de toestand van componenten registreren en een voorspellende melding ontvangen zodra reparatie of vervanging nodig is."

Daniel Bangerter, hoofd klantenservice van Güdel Deutschland GmbH

Klanttoepassingen wereldwijd

Overzicht van voorbeelden van conditiebewaking In de internationale automotive productie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale afvalwaterzuiveringsinstallaties: i.Sense conditiebewakings-systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen:

Naar het applicatieoverzicht


Conditiebewakings-systemen voor conditiebewaking van de kabelrups


i.Sense EC.P conditiebewakingssysteem

Duw/trek-krachtbewaking voor kabelrupsen met i.Sense EC.P

  • Meet de duw- en trekkrachten die op de kabelrups worden uitgeoefend
  • Beveelt uitschakeling van de apparatuur aan wanneer een krachtgrenswaarde wordt overschreden
naar de i.Sense EC.P productpagina
i.Sense EC.B conditiebewakingssysteem

Breukdetectie voor kabelrupsen met i.Sense EC.B

  • Detecteert kabelbreuk al in een vroeg stadium
  • Voorkomt overbelasting en hierop volgende systeemstoringen
naar de i.Sense EC.B productpagina
i.Sense EC.W levensduursensor

Voordelige conditiebewaking met i.Sense EC.W

  • Real-time conditiebewaking van de kabelrups
  • Rechtstreekse, bekabelde verbinding met het machinebesturingssysteem
naar de i.Sense EC.W productpagina

Conditiebewakings-systemen voor de bewaking van kabels


i.Sense CF.P conditiebewakingssysteem

i.Sense CF.P: trekkrachtbewaking voor kabels

  • Meet de krachten direct op het trekontlastingselement
  • Activeert een systeemuitschakeling door middel van het NC-verbreekcontact wanneer er sprake is van buitensporig grote krachten
naar de i.Sense CF.P productpagina
i.Sense CF.Q conditiebewakingssysteem

Bewaking van de kabelkwaliteit met i.Sense CF.Q

  • Meet de kwaliteit van de kabeladers
  • Stuurt een signaal wanneer een ader scheurt of stopt het systeem via een NC-contact indien gewenst
naar de i.Sense CF.Q productpagina
i.Sense CF.D conditiebewakingssysteem

Bewaking van gegevensoverdracht met i.Sense CF.D

  • Geïntegreerd in de kabel, geen extra meetkabel nodig
  • Verloren datapakketten worden tijdig gedetecteerd
  • Alarm via normaal gesloten contact of netwerk
naar de i.Sense CF.D productpagina

Wanneer heb ik slimme conditiebewaking van kabelrupsen nodig?

Conditiebewaking in plaats van productiestilstand

Wanneer regelmatig onderhoudswerk een volledige stopzetting van de productie vereist ...
Conditiebewakingssysteem voor zeer kleine afwijkingen

Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden gedetecteerd ... 
Conditiebewaking voor continue bewaking

Als installaties of machines frequent of continu gecontroleerd moeten worden...
Conditiebewaking voor moeilijk bereikbare plaatsen

Als de rijwegen van het energietoevoersysteem moeilijk toegankelijk of moeilijk zichtbaar zijn ... 
Conditiebewaking voor veiligheidsgebieden

Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen...
Conditiebewaking om kosten te verlagen

Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moeten worden verlengd ...

Algemeen smart plastics overzicht

Inzicht in de volledige igus Industry 4.0 productportfolio


Inhoudsopgave voor deze gratis brochure:
  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Conditiebewakingssystemen
  • Voordelen van conditiebewakingssystemen
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Systemen voor voorspellend onderhoud
  • Voordelen van systemen voor voorspellend onderhoud
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspelbaar onderhoud
  • Gegevensstroom in moderne slimme fabrieksconcepten

Conditiebewakings-systemen vormen de basis voor voorspellend onderhoud

smart plastics geeft u altijd de juiste onderhoudsstrategie

Conditiebewakings-systemen vormen de basis voor voorspellend onderhoud
Voor een solide basis voor voorspellende onderhoudsconcepten heeft u een slim netwerk van individuele conditiebewakings-systemen nodig. Bij igus valt alles wat met voorspellend onderhoud te maken heeft onder de term i.Cee. Evenzo omvat i.Sense alle conditiebewakings-systemen. 

Het centrale element hierbij is de i.Cee-software, die in combinatie met i.Sense sensoren voor conditiebewaking op kabelrupsen, glijlagerbussen of lineaire wagens , standaard producten omtovert tot slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van de service en optimale onderhoudstermijnen in realtime te bepalen op basis van echte gebruiksgegevens.

smart plastics FAQ's

Conditiebewaking met igus: definitie, verschillen, voor- en nadelen en nog veel meer uitleg

Wat is conditiebewaking? Conditiebewaking is de regelmatige of continue registratie of bewaking van de toestand van een machine (vooral voor roterende componenten of bewegende toepassingen), systeem of proces.
Wat is een conditiebewakingssysteem? Conditiebewakings-systemen  zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van het gedrag van machines en vormen een integraal onderdeel van de betrouwbaarheid van de apparatuur.
Wat zijn de voordelen van conditiebewakings-systemen? De meest succesvolle voorbeelden wijzen op de volgende voordelen: een maximale productie, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
Zie voor deze en vele andere zaken, zoals conditiebewakingssystemen in de slimme fabriek, algehele effectiviteit van apparatuur (OEE) en het IoT en voor alle antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten, onze igus-blog:
Veelgestelde vragen over conditiebewaking

Informatie ...

Nieuwe conditiebewakingssystemen - nieuws 2023 Veel meer informatie en nieuws over Industry 4.0 met smart plastics
Nieuws

... Probeer het ...

Een conditiebewakingssysteem gebruiken Gratis 3D-data, gebruiksaanwijzingen en nog veel meer in onze smart plastics servicesectie
3D-data

... Realiseer

Koop een conditiebewakingssysteem in de igus webshop Bestel direct in de igus webshop een installatieklaar systeem voor conditiebewaking
Webshop


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.