Volgens BERGER LAHR kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de BERGER LAHR kabel standaard zijn geconfectioneerd, zijn slijtvaste en buigvaste aandrijfkabels speciaal ontworpen voor dynamisch gebruik in kabelrupsen. Het zijn kabels met een lange en voorspelbare levensduur welke altijd geleverd worden 4 jaar garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en doorstaan hiervoor miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden in het igus laboratorium. Maak snel een keuze uit de ruim 6.000 drivekabels die in onze webshop op voorraad beschikbaar zijn. De webshop omvat onder andere BERGER LAHR signaalkabels en encoderkabels, maar ook BERGER LAHR servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De direct aan te sluiten readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen zonder extra kosten op maat gemaakt en geleverd worden.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop