Volgens BOSCH REXROTH kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de BOSCH REXROTH kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn aandrijfkabels speciaal ontworpen voor veelbewogen gebruik in kabelrupsen. Het zijn kabels met een lange en voorspelbare levensduur welke standaard geleverd worden 4 jaar garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en moeten hiervoor vele miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden kunnen doorstaan in het igus testlab. Maak snel een keuze uit de ruim 5.000 drivekabels die in onze webshop zijn. U vindt hier onder andere BOSCH REXROTH signaalkabels en encoderkabels maar ook BOSCH REXROTH servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen indien gewenst op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten.

Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn