Volgens DANAHER MOTION kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de Volgens DANAHER MOTION kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn aandrijfkabels speciaal ontworpen voor gebruik in kabelrupsen. Deze kabels hebben een lange en voorspelbare levensduur en worden standaard geleverd met 4 jaar garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en moeten hiervoor vele miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden kunnen doorstaan in het igus testlab. Maak snel een keuze uit de ruim 5.000 drivekabels die in onze webshop zijn. U vindt hier onder andere DANAHER MOTION signaalkabels en encoderkabels, maar ook DANAHER MOTION servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen indien gewenst op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop