Stappenmotor tandwielkast

Onderhoudsvrij en betrouwbaar: 30.000 uur levensduur
De planetaire versnellingsbak is smeermiddelvrij en maakt een onderhoudsvrij en betrouwbaar bedrijf mogelijk. De behuizing is gemaakt van staal, en de aandrijfflens van onbehandeld aluminium. De versnellingsbak werkt betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen tussen de -30 en +120°C. De levensduur is ca. 30.000 uur.
 
Voordelen van de planetaire tandwielkast in één oogopslag:
  • Tot XX NM koppel
  • Tandwielreductie 3 en 5
  • Tot 96% efficiëntie
  • Minimum omtrek-backlash
  • Hoger houdkoppel van de rem
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop