De xiros® systeemoplossingen zijn geleiderollers met vaste flens kogellagers gemaakt van het slijtvaste materiaal xirodur B180. Vergeleken met de roestvaststalen buizen, zijn ze ca. 60% lichter, zijn minder inert en vragen vanwege de smeermiddelvrije lagers minder aandrijfenergie. PVC geleiderollers zijn corrosievrij en bestand tegen media en extreme temperaturen (-40 tot +80°C) en kennen daarom een lange levensduur. Daarnaast maken ze een onderhoudsvrije, wrijvingsarme en hygiënische droge werking mogelijk – zonder ook maar een druppel smeerolie.