igubal® gaffelkoppeling bestaat uit een gaffelkop met een bout en een seegerring of bevestigingsclip met veerspanning. De gaffelkoppelingen zijn beschikbaar voor linkse en rechtse schroefdraad. In combinatie met de igubal® stangkoppen van maatserie E, vormen deze de verbindingen die worden ingezet in vele takken van de industrie – onder andere in de levensmiddelenindustrie, de verpakkingsindustrie, afvalverwerkingstechnologie, automatiseringstechnologie en de automotive industrie. De gaffelkoppelingen zijn corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën, vuil en stof. Daarnaast zijn ze jarenlang bestand tegen UV-straling van de zon en temperaturen tussen de -30 en +80 °C zonder dat dit negatieve invloed heeft op de loopomstandigheden of slijtvastheid.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h