Bestel hier smeringsvrije staande lagerblokken

Polymeer staande lagerblokken zijn tot wel 60% lichter en tot wel 40% kostenbesparender dan volledig metalen lagers. Ze maken tevens een economisch zuinig bedrijf mogelijk. De lagers zorgen voor een geringe mate van wrijving en een hygiënisch droog bedrijf. Ze zijn bestand tegen corrosie en media, optioneel niet magnetisch, elektrisch isolerend en kennen een lange levensduur.   
igus® biedt de xiros® staande kogellagers met twee typen igubal® behuizingen: een bijzonder compacte, starre uitvoering waarbij de roestvaststalen of glazen kogels direct in de behuizing rollen. En een zelf-uitlijnende versie dat een eventuele verkeerde uitlijning compenseert.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop