U kunt vertrouwen op de kwaliteit van igus®


Testcertificaten, kwaliteitszegels & Lidmaatschappen

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

RoHS
RoHS

RoHS

UL-geverifieerd
UL-geverifieerd

UL-gecertificeerd

EHEDG
EHEDG

EHEDG

DESINA
DESINA

DESINA

IPA cleanroom

IPA Cleanroom

ESD-toepassingen

ESD-toepassingen

TÜV Rheinland gecertificeerd
TÜV Rheinland gecertificeerd

TÜV ontwerptest

TÜV Rheinland gecertificeerd
TÜV Rheinland gecertificeerd

TÜV geluidstest

INTERBUS
INTERBUS

INTERBUS

TISAX-Teilnehmer

TISAX deelnemer


Goedkeuringen

UL materiaalgoedkeuring
UL materiaalgoedkeuring

UL materiaalgoedkeuring

VDE
VDE

VDE

CSA
CSA

CSA

CEI
CEI

CEI

CE
CE

CE


Erkenningen, prijzen en onderscheidingen

Erkend leerbedrijf

IHK Keulen
Opleiding bij igus

if Design Awards

iF ontwerp onderscheiding
Naar de bekroonde ontwerpen

Awards

Awards voor ons bedrijf
Naar de awards

igus wereldwijd

Nog meer over igus® kwaliteit

igus testlaboratorium

Verlaag kosten. Techniek verbeteren

Verbeter techniek, verlaag kosten

Gegarandeerd lange levensduur

Lange levensduur