Verander van taal :


Als onderdeel van het young engineers support (yes) programma ondersteunde igus, samen met ASI Automatikk AS, het Revolve NTNU team bij de ontwikkeling van hun elektrische Formula racewagen voor het seizoen 2024. Dankzij het gebruik van smeervrije iglidur lagers en onderhoudsvrije drylin lineaire technologie konden de ingenieurs van het team innovatieve en betrouwbare oplossingen implementeren.
De iglidur lagers werden gebruikt in de ophanging en schokdempers van de auto, terwijl de drylin lineaire systemen een belangrijke rol speelden in de aerodynamische structuur. Deze componenten leverden een doorslaggevende bijdrage aan de vermindering van wrijving en gewicht, waardoor de prestaties van de auto verbeterden.
Het succes bleef niet uit: het Revolve NTNU-team behaalde een indrukwekkende 15 podiumplaatsen in drie internationale Formula Student-wedstrijden in 2024, waaronder de 1e plaats in Engineering Design bij Formula Student Netherlands.
igus en ASI Automatikk AS zijn er trots op het team te hebben ondersteund en kijken ernaar uit de samenwerking met de getalenteerde ingenieurs van Revolve NTNU in de toekomst voort te zetten.

Aan de Coöperatieve Staatsuniversiteit van Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim wordt een vierpotige looprobot ontwikkeld als onderzoeks- en leerplatform voor studenten. Met het oog op de hoge prijzen van commerciële robots en de wens om een eigen oplossing te creëren, waagden de studenten zich aan het ontwerp en de ontwikkeling van hun eigen robot - alles met behulp van een 3D-printer. De weg naar het realiseren van hun visie was echter niet zonder uitdagingen. Het team begon met het ontwikkelen en 3D-printen van een actuatormodule die bestand was tegen de dynamische vereisten en toch kosteneffectief was. Verschillende van deze modules werden gebruikt om de eerste poot samen met een testopstelling te construeren en in elkaar te zetten, zodat het langzaam vorm krijgende silhouet van de robot kon worden herkend. Na talloze tests werd echter duidelijk dat het gebruikte filament (PLA) te elastisch was en tegelijkertijd een aanzienlijke massa had. Dankzij de steun van igus® kon het team een doorbraak bereiken. Door gebruik te maken van igumid® P150, een met koolstofvezel versterkt filament, en xiros kogellagers was het mogelijk om het gewicht van elke actuatormodule met ongeveer 18% te verminderen.

Orthesen voor gewonde vingers kunnen in recordtijd in het ziekenhuis worden gemaakt met behulp van een 3D-printer: Studenten van de Trier University of Applied Sciences ontwikkelen een compact platform dat vingers meet. Een uitdaging bij het ontwerp was de geleiding van de beweegbare schuifjes, waarvan de uiteinden langs gelijmde centimetermaten bewegen wanneer de vingers worden opgemeten. Het team wendde zich daarom tot een specialist in lineaire geleidingen: igus®. Met behulp van de kant-en-klare miniatuur lineaire geleidingen uit de drylin® N serie in inbouwmaat 17 konden de studenten de geleiding van de meetplaat heel eenvoudig realiseren.

Een onderwijseenheid over aandrijftechniek maakt ook deel uit van het curriculum tijdens de opleiding tot technicus. Dit is ook het geval aan het Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef. Een van hun studenten is Niklas Schröder, die werkt als ontwikkelingsmonteur mechatronica bij igus® GmbH. Naast zijn werk volgt hij een opleiding tot gecertificeerd technicus. "De praktijkinhoud op school is bijzonder interessant voor mijn werk. Op het gebied van aandrijftechniek realiseerde ik me dat tot nu toe alleen pneumatische oplossingen als lesmateriaal werden getoond en uitgelegd," legt Niklas Schröder uit. Dit bracht hem op het idee om illustratief materiaal van igus® te doneren. Een tandriemas en een spindellineaire module met bijpassende stappenmotor en D1 dryve-besturing zijn nu toegevoegd aan het praktijklaboratorium van de vakschool. "Met de webgebaseerde, intuïtieve gebruikersinterface kunnen de studenten nu zelf snel ontdekken hoe de as met de motoren in werking kan worden gesteld," zegt Krystian Watty, docent technologie aan het Carl Reuther Vocational College. "We zijn erg blij dat igus® ons ondersteunt met zijn oplossingen en expertise in de klas."

Waarom klein gaan als het ook groot kan: dat was het idee van Robin Godwyll en Chris Walter toen ze de XXL 3D printer ontwierpen. Met een installatieruimte van 2 x 2 x 2 meter willen de industrieel ontwerpers nieuwe wegen inslaan in de productie. Bijvoorbeeld het printen van meubels van plastic. De mobiliteit van de as stelde de ontwerpers echter voor een uitdaging: veilige kabelgeleiding. Ze vonden wat ze zochten bij igus®. Dankzij het programma voor jonge ingenieurs® konden we de studenten gratis voorzien van energieopstellingen en kabels.

Studenten van de opleiding "Mechatronica/Automatisering" van de Gütersloh-campus van de Bielefeld University of Applied Sciences hebben het bestaande project van een Rubiks kubus-oplosmachine opgepakt en de machine zodanig verbeterd dat deze betrouwbaar kan worden gebruikt op beurzen en informatiedagen. De belangrijkste uitdaging was de detectie van de kubusstatus via beeldverwerking, de besturing van de stappenmotor om de kubuszijden te draaien en het complexe handmatig klemmen van de kubus. drylin® spindelheftafels zorgen er nu voor dat de kubus van vier zijden smeer- en schokvrij wordt vastgeklemd. Idealiter kan de magische kubus worden opgelost met een snelheid van 15 bewegingen per seconde. Het onderliggende oplossingsalgoritme heeft tussen de 10 en 35 bewegingen nodig. In het beste geval kan de Rubiks kubus dus in minder dan een seconde worden opgelost en zo concurreren met professionele oplossingen.

Van Darwin naar Adelaide: 3.022 kilometer dwars door de Australische woestijn. De deelnemers aan de World Solar Challenge hebben precies één week om deze afstand af te leggen. De auto's mogen alleen rijden op de kracht van de zon. De studententeams van over de hele wereld ontwikkelen hiervoor verschillende voertuigconcepten en laten zo de kleurrijke diversiteit van duurzame technologieën zien. Een van de deelnemers van dit jaar komt uit Aken. Team Sonnenwagen nam voor de tweede keer deel aan de tweejaarlijkse wedstrijd en kwam als zesde over de finish. De glijlagertechnologie van iglidur® tribo-polymeren van de specialist in bewegingskunststoffen igus® hielp hen daarbij. De lichtgewicht iglidur® glijlagertechnologie van igus® is op talloze plaatsen in de Sonnenwagen terug te vinden. Zo worden zelfinstellende igubal® klauwverbindingen van iglidur® J gebruikt in het telescopische mechanisme voor de zonnekap en in het stuurwiel. Hetzelfde materiaal wordt gebruikt in de vorm van glijlagers in de wielophanging van de achterwielen en in de stuurinrichting.

Je eigen 3D-printer bouwen: Een project dat Jonas Bernhart ook heeft aangepakt. Voor de componenten greep de jonge ingenieur in de motion plastic box van igus®. Om zijn project door te voeren had hij een drylin® R aluminium as nodig, die hij gebruikte om de y-as en de z-as te ondersteunen. De steunen voor de x-as werden ondersteund door de drylin® R lineaire glijlagerbussen. Hij gebruikte ook de lineaire lagerbus en het igubal® stanguiteinde om de y-as (het printboard) te ondersteunen. Om een afneembare printkop te realiseren, installeerde hij een drylin® lineaire geleiderail in de x-as. Tegelijk met het mechanische deel plande hij de elektronica en koos hij voor de aansturing van de stappenmotor. Hiervoor had hij chainflex® kabel van igus® nodig, die hij door de aluminium profielen kon leggen.

In het kader van het ondersteuningsprogramma voor jonge ingenieurs ondersteunt igus® internationale studententeams bij de Formula Student Germany competitie. Deze teams ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens de ontwerpwedstrijd op de Hockenheimring om hun zelfgebouwde raceauto's tegen elkaar te laten racen. Of het nu gaat om gewicht, kosten of ruimteproblemen: de iglidur® glijlagertechnologie van igus® helpt met zijn lichtgewicht en compacte tribo-polymeren.
In besturingssystemen, in de pedalenkast, in de ophanging of in de motor: iedereen bereikt zijn doel door gebruik te maken van igus® lagertechnologie. De glijlagers zijn namelijk niet alleen zeer slijtvast, maar ook bestand tegen corrosie en vocht. Het PWR Racing Team van de TU Wroclaw (zie foto) vertrouwt ook op de glijlagertechnologie van igus®.

De bal omhoog schieten, de bewegende bal raken, in de lucht springen en na een val weer opstaan. Dat kunnen niet alleen profvoetballers, maar ook de robots van B-Human. Tijdens de RoboCup German Open - een wedstrijd waarin robotica centraal staat - heroverde het team uit Bremen de Duitse titel in de standaard platformvoetbalcompetitie, die ze vorig jaar hadden verloren. In de finale won het team nipt met 4:3 van de regerend wereldkampioenen uit Leipzig. "Gemotiveerd door dit geweldige resultaat gaan we nu naar de internationale RoboCup in Sydney van 2 tot 8 juli dankzij de steun van igus®," zegt Jan Blumenkap van B-Human. We wensen het team veel succes!

CNC freesmachines worden steeds populairder bij hobbyisten. Ze zijn snel en voordelig te bouwen en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Of het nu een freesmachine, lasersnijder of 3D-printer is. Een van deze hobbyisten is Kay Thömmes. De student werktuigbouwkunde wijdt zich al enkele jaren aan spannende zelfgemaakte projecten. Hij heeft al een smeervrije lineaire glijlagerbus van igus® gebruikt om een 3D-printer te bouwen. Voor zijn Mostly Printed CNC freesmachine koos Thömmes opnieuw voor igus® componenten: De uiterst flexibele chainflex® kabel en de veilige e-chain® zorgen voor een betrouwbare kabelgeleiding op de drie assen. Het project werd gefinancierd door igus® als onderdeel van het ondersteuningsprogramma voor jonge ingenieurs.

Aan de Hogeschool Heidenheim bouwde een team van zes jonge studenten werktuigbouwkunde als project een robot die autonoom onderdelen kan samenstellen en zichzelf weer kan opbouwen in zijn basisstructuur. De weg was het doel: de robot moest binnen drie maanden door de studenten zelf worden ontwikkeld, ontworpen en geprogrammeerd.
De keuze viel op een 5-assige gelede robot, die veel toepassingsmogelijkheden biedt dankzij de verwisselbare eindmodule. Bovendien kunnen zowel schroef- als grijptools worden gemonteerd. Voor de besturing werden een gesloten-lus stappenbesturing en motoren met encoders gebruikt. De robot wordt bestuurd via een zelfgeschreven programma. De nauwkeurigheid wordt gegarandeerd door vier robotgewrichten robolink® D van igus®. Een zelfremmend wormwiel in elk gewricht zorgt voor een optimaal draagvermogen van de robot. Bovendien zijn de igus® gewrichten onderhoudsarm en is er geen verdere smering nodig dankzij de hoogwaardige polymeren.

De igus® fabriek in Porz kreeg bezoek van de VDI-jongeren - de VDInis. Tijdens het drie uur durende evenement leerden ouders en kinderen van alles over plastic, bewegingsplastic en het bedrijf igus®, waaronder een rondleiding door de fabriek gevolgd door een e-ketting® knutselsessie.
De VDInis waren al vertrouwd met de term plastic. Maar hoogwaardige kunststoffen, spuitgieten en motion plastic nog niet. In een presentatie van een half uur kregen de VDInis en hun ouders informatie over kunststof, igus® en zijn producten.
Na de presentatie was er een korte verfrissing en toen was het tijd voor het hoogtepunt van het evenement: de fabrieksrondleiding. Hier was veel te zien: van materiaalvoorbereiding, spuitgietmachines en testlaboratoria tot automatische e-chain® assemblage met behulp van robots en kant-en-klare kettingen.
Daarna maakten de deelnemers kleurrijke armbanden, kettingen en zelfs een springtouw van e-chain® schakels.

Robert Hofmann GmbH maakte indruk op de jury met een idee voor tijdbesparende automatisering bij 3D-printen. De prijs, een waardebon van 3000 euro voor een robolink® D robotarm van igus®, is bedoeld om dit concept werkelijkheid te laten worden. De goedkope robot zou worden gebruikt in het trainingscentrum van het bedrijf. Deze innovatie zou het handmatig vervangen van bouwplaten in de eigen 3D-printer van het bedrijf overbodig moeten maken. Hierdoor kan het systeem volledig worden benut. Het zou ook gemakkelijk en handig te bedienen zijn via een smartphone app.

Tijdens het eerste Formula Student-evenement van dit jaar in Nederland behaalde het eMotorsports-team van de Universiteit van Keulen zijn eerste succes. Uitgerust met smeervrije iglidur® glijlagers en compenserende igubal® kussenbloklagers in de pedalen, wrijvingsarme Tribo-Tape glijfolie in de stuurinrichting en onderhoudsvrije xiros® polymeerkogellagers in de aerodynamische onderdelen, wist het team een plaats in de top tien te bemachtigen.

Ze spelen voetbal, beheersen reddingsmissies en nemen de logistiek over in een slimme fabriek: robots namen het tegen elkaar op tijdens de RoboCup German Open 2018 in Maagdenburg in april. Het team van Carologistics werd Duits kampioen in de logistieke competitie - met de steun van motion plastic specialist igus®.

Met een oppervlakte van 141.000 vierkante meter in elf hallen is de beurs in Keulen tijdens IMM opnieuw 's werelds grootste meubelwinkel. Hier tonen de creatieve geesten van de industrie hun innovaties. Zowel op het gebied van design als materiaal. 15 aankomende houttechnici van de Gsechs Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Hamburg zullen op de beurs een bijzonder elegante wijnopslagserie van teak/eiken, kurk en leisteenfineer tentoonstellen. In hun meubels vertrouwen ze op smeer- en onderhoudsvrije glijlagercomponenten van igus®.

Dit jaar ondersteunt igus® het Robo TV-team van Overather Paul-Klee-Gymnasium bij de World Robot Olympiad in Costa Rica. Het doel van de wedstrijd is om binnen een bepaalde tijd een taak uit te voeren met behulp van een zelfgebouwde Lego-robot en zelfgeprogrammeerde software.

Paul Saul wendde zich tot het Young Engineers Support team bij igus® met het idee om een camera slider te bouwen die zowel geautomatiseerde en bewegende time-lapses als vloeiende tracking shots in korte films kon maken. Vanwege de stille werking en lage trillingen van de igus® lineaire geleider, koos de student voor een drylin® W rail met een bijpassende slede. Een stappenmotor die via een riemaandrijving is verbonden met de slede beweegt de camera over de rail. Dit type motor werd gekozen om de grootst mogelijke precisie in positionering en tegelijkertijd een hoge snelheid te bereiken. Precisie is vooral belangrijk voor focus stacking en voor het garanderen van een constante afstand in time-lapse opnamen. De toegewijde student printte zowel de camerabevestiging als de motorbevestigingen met zijn eigen 3D-printer.

Dit halmeubel van eiken en antraciet gelakt MDF heeft een verschuifbaar werkblad dat toegang geeft tot een geheim vak. Deze onzichtbare geleiding wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van het drylin® minigeleidingssysteem N17 tussen het werkblad en de korpus.

Dit jaar streden 115 teams uit 25 landen tegen elkaar op de Hockenheimring in de internationale ontwerpwedstrijd. Ook dit jaar vertrouwden de studenten weer op de smeer- en onderhoudsvrije producten van de specialist in motion plastics igus®. Of het nu gaat om lineaire geleidingen in de pedalen, droog gemonteerde koolstof assen in de stuuraandrijving of stanguiteinden in de wishbone - igus® producten zijn te vinden in de meest uiteenlopende toepassingsscenario's.

Schaken is een van de populairste hoofdsporten, die niet alleen met z'n tweeën maar ook alleen leuk kan zijn. Met de "Chess Buddy" hebben Sebastian Jahn en Julian Krydl een nieuwe generatie schaakrobots ontwikkeld als onderdeel van hun afstudeerscriptie. Hij reageert direct op de zetten van de tegenstander en verplaatst de stukken volledig autonoom. Het motorisch aangedreven binnenwerk van de Chess Buddy bestaat uit twee aluminium precisieassen waarop smeervrije drylin® R glijlagers een elektromagneet rustig en trillingsarm laten glijden om de stukken te positioneren.

De taak van een groep studenten uit Heidenheim was om een mobiele manipulator te ontwerpen en te bouwen die tien houten kubussen kon oppakken en ze op een andere plaats in de kamer kon stapelen in een apparaat dat voor dit doel was voorzien. Het team besloot om de kubussen met behulp van een grijper in een rail op de manipulator te plaatsen. De rail neemt de functie aan van een magazijn dat tot vijf kubussen kan bevatten. Aangezien de uitwerppositie zich op een hoger niveau bevindt, wordt de hoogteverstelling verzekerd door een spindelaandrijving. Een extra spindelaandrijving zorgt ervoor dat de kubussen in horizontale richting worden uitgeworpen. Om het project met een laag budget te realiseren, deed het team een beroep op de Young Engineers Support van igus®. Samen met de verkoopafdeling werden de drylin® E spindelaandrijvingen en de drylin® SLW spindel met bijpassende lagering geselecteerd voor het project en met succes geïnstalleerd in de manipulator, die het team ACHIM (Automated Cube Handling and Insertion Manipulator) noemde. Het resultaat mag er zijn, want met de smeer- en onderhoudsvrije spindel en de goed ontworpen motoren kan de manipulator binnen vier minuten de benodigde tien houten kubussen oppakken, draaien en op de juiste plaats neerzetten.

In de wereld van Formula Student zijn lichtgewicht constructie en innovatie geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Voor de installatie van een DRS (Drag Reduction System) voor het Formula Student Team Global Formula Racing uit Friedrichshafen waren ook lichtgewicht maar stabiele en slijtvaste onderdelen nodig en daarom wendde het team zich tot Young Engineers Support. Met behulp van de 3D-printservice van igus® kon het team de vleugelinzetstukken snel en eenvoudig printen. De inserts zorgen ervoor dat de vleugel tegelijkertijd stabiel en flexibel is. Dankzij de nauwkeurige en snelle productie konden de inserts meteen aan het vleugelprofiel worden bevestigd.

Het MCGravity team, gesponsord door igus® met glijlagers, behaalde met succes de 6e plaats in de Duitse Formule 1 op Scholenkampioenschappen. In totaal 230 teams uit heel Duitsland wilden de felbegeerde Formula 1 at Schools Cup winnen. Het team uit Hamburg was al tweede geworden in de deelstaatkampioenschappen en verzekerde zich van een plaats op de Duitse kampioenschappen, samen met 16 andere teams. Daar kon het team meedoen in verschillende categorieën, zoals snelste auto of teamstand.

Het B-Human team van de Universiteit van Bremen, gesponsord door igus®, heeft opnieuw de Robocup German Open gewonnen als het beste Duitse voetbal robotica team na een spannende finale wedstrijd tegen het HTWK team uit Leipzig met een score van 4:1. Het team had de concurrentie uit Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Italië al verslagen in de voorronde en halve finale. Het team had de concurrentie uit Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Italië al verslagen in de voorronde en de halve finale. De Duitse kampioenen bereiden zich nu voor op het komende wereldkampioenschap in Japan, waar ze hun wereldtitel willen verdedigen.

Het Infinite Speed-team van het Jakob Fugger Gymnasium kon dit jaar de tweede plaats in Beieren in de wacht slepen tijdens het regionale F1 in School South-East-kampioenschap. Het team uit Augsburg gebruikte iglidur® J3 glijlagers in zowel de steekas als de voorspoiler. De teambox van Infinite Speed maakte ook indruk op de jury. De jury was vooral onder de indruk van het idee om informatie over de teamleden en de auto weer te geven op een touchdisplay met behulp van zelfgeprogrammeerde streepjescodes, zodat het team de speciale prijs voor de beste teamstand kreeg van de seniorenteams uit Beieren, Hessen, Oostenrijk en Nederland.

Het Frantic Racing Team van het Grootmoor gymnasium in Hamburg won de eerste plaats voor het beste ontwerp met hun raceauto tijdens het Hamburgse staatskampioenschap Formule 1. igus® ondersteunde het team zowel bij de prototypebouw als bij de uiteindelijke auto met xiros kogellagers van xirodur® B180. Daarnaast werden er glijlagers van iglidur® G gebruikt in de geleidingselementen. Voor de races in de Formule 1 op school wordt de auto op een geleidebalk gemonteerd, zodat hij over de hele afstand veilig op de baan blijft. Om dit koord zo veilig mogelijk te omsluiten, installeerden de studenten onze glijlagers aan de onderkant van de voertuigen.

Het project "Public Brewing" is een interactieve mediagevel op het gebouw van de Uerige brouwerij in Düsseldorf. igus® drylin® ZLW sponsorde het project zodat het virtueel geproduceerde bier, nadat de bezoeker het proces van mout malen tot bottelen heeft gecontroleerd door verschillende knoppen, pompen en zwengels te bedienen, ook als een echt exemplaar tevoorschijn komt.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur