Verander van taal :
Je kunt veel verschillende toepassingen realiseren met robots. Naast positionering en pick-and-place is het bijvoorbeeld ook mogelijk om reiniging efficiënt te automatiseren. Onze robotsystemen zijn nauwkeurig en van constante kwaliteit. De hoge modulariteit op basis van het bouwblokprincipe maakt Low Cost Automation zo universeel toepasbaar. Afhankelijk van de toepassing kan een oplossing op maat worden samengesteld uit het modulaire systeem en worden aangevuld met andere producten. Naast conventionele of waterdichte igus® stappenmotoren kunnen de robotgewrichten ook worden gecombineerd met andere motoren of pneumatische aandrijvingen. Het modulaire gewrichtssysteem is ook niet gebonden aan een specifiek besturingssysteem en biedt daarom maximale vrijheid bij de planning en implementatie van automatiseringsprocessen.
Onderdelen die bijvoorbeeld besmeurd zijn met snijolie worden door de robolink® DP schoongespoten met water voor verdere verwerking. Hiervoor draagt de robot een reinigingslans, waarmee hij zelfs smalle gaten kan reinigen. De robolink® DP is uitgerust met motoren en tandwielkasten die geschikt zijn voor spatwater.
Om eenvoudige processtappen kosteneffectief te automatiseren en de werknemers te ontlasten, is soms geen complexe en dure technologie nodig. De polijstrobot van igus® is eenvoudig te integreren en wordt gekenmerkt door beheersbare kosten.
Automatisering kan ook iets zijn voor je eigen vier muren. Vooral in zoutwateraquaria draagt goede verlichting ertoe bij dat algen binnen een paar dagen de ruiten koloniseren. Om het aquarium er goed en representatief uit te laten zien, moeten de ruiten om de paar dagen worden schoongemaakt.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur