Verander van taal :
De R12 Rex Scrub van Lionsbot International Pte Ltd is het antwoord op schoonmaken op grote schaal. Met twee zeer efficiënte 16-inch borstels zet hij een nieuwe standaard in zijn klasse. Met een schrobkracht van 80 kg reinigt hij het oppervlak effectief en maximaliseert hij de reinigingssnelheid en -effectiviteit. Hij bereikt perfecte resultaten in slechts één werkgang en kan tot 10 uur worden gebruikt.
De cilindrische borstels met siliciumcarbide coating zijn extreem duurzaam en zorgen voor een effectieve reiniging zonder onderbreking. Met een reinigingsbreedte van 127 cm en een vuilopvangbak van 9,5 liter biedt het apparaat indrukwekkende prestaties en gebruiksgemak.
Het apparaat kan worden gebruikt in verschillende grote ruimten, zoals winkelcentra, fabrieken, parkeergarages en nog veel meer.

Lichtgewicht
Dankzij schuifelementen van kunststof en nog lichter met aluminium behuizing.

Stil
Geen geluid van metalen wrijving of kogels.

Robuust
Polymeer schuifelementen zijn ongevoelig voor vuil en vocht.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur