Verander van taal :
Ons uitgebreide productportfolio van meer dan 1.350 flexibele kabels voor gebruik in kabelrupsen biedt u een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Wij hebben de juiste kabel voor elke branche en elke toepassing. Onze chainflex kabels worden uitgebreid getest en gecontroleerd in ons 5.000 m² grote testlaboratorium om u technologie van de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Dankzij de hoogwaardige materialen die wij gebruiken, zoals TPE, zijn ze geschikt voor de meest veeleisende toepassingen. Dankzij de buigradius tot 3xd kunnen onze kabels zonder problemen worden gebruikt in kabelrupsen met beperkte installatieruimte en zijn ze geschikt voor zeer snelle toepassingen. Door te kiezen uit verschillende mantel kwaliteiten kunt u de juiste kabel voor uw toepassing selecteren en uw kosten optimaliseren. Ongeacht welke kabel u kiest, wij bieden tot vier jaar garantie op uw kabel.
Wat kenmerkt igus en de chainflex kabel?
- Ontdek alle voordelen
- Vind de beste prijs-kwaliteitverhouding
- Wat zijn 'digitale helpers'?
- Ontdek de online shop
- Een vlucht door het chainflex testlaboratorium
- Ontdek succesvolle toepassingsvoorbeelden

Bij de aankoop van een kabel zijn er vaak veel kosten die niet direct zichtbaar zijn, zoals voor verpakking, uitsnijdingen of kleinere batchgroottes, waardoor de prijs van de individuele kabel al snel omhoog gaat. Om je de best mogelijke winkelervaring te garanderen, richten we ons op transparantie en vermijden we verborgen extra kosten.

De ideale kabel die geschikt is voor jouw behoeften! Zoek eenvoudig uit welk product geschikt is voor jou.Jij beslist: een lage prijs of de kabel die voldoet aan de hoogste technische eisen.Natuurlijk zijn er talloze gradaties waarmee je de ideale kabel kunt kiezen.

Onze online tool helpt je bij het selecteren van de juiste kabel. De productzoeker helpt je om de juiste kabel te vinden voor jouw individuele toepassing. Met de levensduur calculator kunt u de levensduur van elke kabel berekenen en weet u hoe lang de kabel meegaat in uw toepassing. Dit helpt je om stilstandtijd en storingen te voorkomen. De dagelijkse kopertoeslag wordt snel en eenvoudig weergegeven in de kopertoeslag calculator. U kunt ook voorgemonteerde kabel met de juiste connector in slechts twee stappen vinden met de readycable® finder.

Snel, transparant en eenvoudig: onze webshop Ontdek ons volledige portfolio in onze webshop. We bieden je meer dan 1.350 kabel meterwaren.
Bekijk alle prijzen, beschikbaarheid en belangrijke gegevens in één oogopslag zonder je te registreren. Selecteer eenvoudig de juiste kabel voor jou en wij zorgen ervoor dat deze binnen 36 uur verzendklaar is.
Onze kabels zijn speciaal ontwikkeld en getest voor gebruik in de kabelrups en voor permanente beweging.
Dankzij ons eigen testlaboratorium van 5.000 m² en meer dan 800 lopende tests kunnen wij tot vier jaar garantie bieden op onze kabels.



Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur