CF99.PLUS

... 100.000.000 cycli gegarandeerd ...

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Technische gegevens

Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²]Uitwendige diameter [mm]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0,144,5418
CF98.PLUS.01.033x0,144,5620
CF98.PLUS.01.044x0,145725
CF98.PLUS.01.088x0,146,51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0,2551029
CF98.PLUS.02.044x0,255,51436
CF98.PLUS.02.088x0,257,52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0,3461538
CF98.PLUS.05.044x0,563253
Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²]Uitwendige diameter [mm]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0,14)C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0,14)C6,51648
CF99.PLUS.01.08(8x0,14)C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0,25)C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0,34)C9,545111

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop