CF33-UL

Van de kabelrups® rechtstreeks op de kabelgoot

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Technische gegevens

Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²]Uitwendige diameter [mm]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04(4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04 (4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32,011731783

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop