Verander van taal :

chainflex® ® verbindt u met uw Siemens aandrijving
De hybride kabelmarkt voor OCC-technologie (One-Cable-Connection)van Siemens heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Steeds meer klanten maken gebruik van de voordelen van de combinatie van servokabel en meetsysteemkabel in één kabel voor SINAMICS S210 aandrijvingen. Met de kabelserie CF220.UL.H heeft igus® al jaren een kabeloplossing met een hoogwaardige PVC-buitenmantel in het programma. We voegen nu nog een structuur toe aan deze familie om nog meer variatie te realiseren voor de verschillende motoren.
PVC als fabrieksmateriaal voor de buitenmantel wordt gekenmerkt door een hoge slijtvastheid, vlamvertraging en oliebestendigheid. Bovendien is het materiaal uitgebreid getest voor gebruik in kabelrupss.
Naast de voordelen van deze kabel kunnen we garanderen dat de kabel binnen 36 uur na bestelling klaar is voor verzending: dit betekent dat u uw Siemens aandrijving onmiddellijk kunt gebruiken en u zich geen zorgen hoeft te maken over wachttijden door leveringsproblemen.
igus® ® verbindt chainflex® ® met readycable® ®
U kunt onze hybride kabels voor Siemens aandrijvingen ongemonteerd en vanaf één meter lengte bestellen in onze online shop. Als alternatief bieden we u ook de voorgemonteerde versie met bijpassende Drive Cliq-connector. Precies zoals u het nodig hebt.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur