Verander van taal :

Bespaar kosten op lange reisafstanden met energiekettingsystemen
Gemotoriseerde kabelhaspels of kabelrollen kunnen worden gebruikt als energievoorziening voor lange reisafstanden - bijvoorbeeld in de bulkgoederen- of kraanindustrie. Ze zijn relatief eenvoudig te installeren en hebben meestal geen geleidingsgoot nodig om de kabel op het gewenste pad te houden. igus®, een fabrikant van componenten gemaakt van hoogwaardige polymeren, biedt complete energiekettingsystemen als alternatief voor gemotoriseerde kabelhaspels, die bijzonder voordelig zijn voor lange rijafstanden.
De voor- en nadelen van beide energievoorzieningssystemen in de industrie
Wanneer ontwerpers slangen en energie- en datakabels moeten geleiden in bewegende toepassingen met lange reisafstanden van meer dan 100 meter, rijst de vraag: Welk kabeldraagsysteem is het meest efficiënt - onder andere wat betreft betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en toekomstbestendigheid? Een gemotoriseerde kabelhaspel? Of een energieketting? De voor- en nadelen van beide systemen.

Energiekettingsystemen hebben geen sleepring, waardoor het ook mogelijk is om media zoals lucht, water en olie zonder onderbreking te transporteren.
Verschillende kabels en slangen voor energie, gegevens en media kunnen veilig in één systeem worden beheerd en indien nodig afzonderlijk worden vervangen of aangevuld.
Een gemotoriseerde kabelhaspel kan met een snelheid van ongeveer 300 m/min. draaien. Voor de eerste meters moet het tempo worden verlaagd om veilig te kunnen rollen. Voor middellange aanvoer betekent dit dat het systeem geremd en halverwege versneld moet worden. Met een energiekettingsysteem zijn rijsnelheden tot 600 m/min mogelijk, en dit is volledig mogelijk zonder beperkingen aan de belasting of snelheid bij het opstarten.
Energiekettingsystemen hebben geen eigen aandrijving nodig, ze worden gewoon aan het bewegende deel van het systeem bevestigd en meegevoerd.
Afhankelijk van de rij-/kabellengte heeft een gemotoriseerde kabelhaspel een diameter tot 8 meter. Daarnaast is er ruimte nodig voor de motor en het sleepringlichaam. In het geval van een energiekettingsysteem is, ongeacht de slag, slechts één bewegende arm nodig op de kraan - die geïntegreerd is in de installatieruimte van de kraan - en de installatieruimte voor de goot van de ketting op de grond.
Bij mediumtoevoer moet de helft van de rijlengte plus 20 meter reserve worden berekend als kabellengte voor gemotoriseerde kabeltrommels. Bij energiekettingsystemen rekent men ook met de helft van de rijlengte, maar met slechts twee meter extra, die nodig zijn voor de radius van de ketting. Bij hogere rijsnelheden (meer dan 60 m/min.) wordt echter eindvaste montage aanbevolen voor gemotoriseerde kabelhaspels. Hierdoor neemt de kabellengte toe tot de totale rijlengte plus 20 meter reserve.
Voor een maximale levensduur met een geoptimaliseerd ontwerp - P4HD.56R heavy-duty rollenketting
De nieuwe rolketting voor zwaar gebruik voldoet aan alle eisen die gelden voor containerkranen van de volgende generatie en daarna.
Steeds langere afstanden, hogere dynamiek, korte lastcycli, geen storingen: Dat is in een notendop wat fabrikanten van ship-to-shore containerkranen eisen voor energieketting op kraanbruggen. De nieuwe P4HD.56R voldoet aan deze eisen - met maximale kosteneffectiviteit.
Het aanbod van energiekettingsystemen is enorm. Om de juiste oplossing voor uw toepassing te vinden,
vragen we u om het formulier in te vullen met enkele basisgegevens. U krijgt dan persoonlijk advies van
persoonlijk advies van een van onze experts.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur