Kabelgeleiding rechtstreeks van de fabrikant

Kabelgeleiding OCR

Kabelslang OCR

  • Ronde kabelslang voor bureaus
  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, kleefstrips of schroeven
  • Bespaar tijd: "eenvoudig" ontwerp voor het snel invoeren van kabels
  • Flexibele of vergrendelbare installatie van elke kabelrupsschakel
  • Winnaar van de reddot design award 2018
ZF14 kantoor-kabelrups

Kabelrups ZF14

  • Vierkante kabelrups voor bureaus
  • Geschroefde of gelijmde bevestiging
  • Aantrekkelijk design
  • Eenvoudig te bevestigen met aansluitelementen
  • Eenvoudig te vullen, zelfs wanneer geïnstalleerd met een "eenvoudig" ontwerp
  • UL94-V2-gecertificeerd
Kantoren kabelrups OCO

OCO-kabelgeleiding

  • Tijdloos ontwerp
  • Flexibele installatie
  • Eenvoudig te verlengen of inkorten
  • Met geïntegreerde magneten voor eenvoudige bevestiging
  • Goede houdkracht van de kabelrupsschakels tot 150N
Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen

  • Inwendige hoogte: 5 tot 32 mm
  • Voor kleine installatieruimtes
  • Sneller openen en sluiten
Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen

  • Inwendige hoogte: 21 tot 48 mm
  • Voor toepassingen in het gemiddelde belastingsbereik
  • Hoge stabiliteit, stille werking
Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen

  • Inwendige hoogte: 21 tot 350 mm
  • Voor hoge belastingen
  • Hoge stabiliteit en stijfheid
Kabelrupsen voor robots

Voor robots

  • Binnendiameters: 12 tot 46,8 mm
  • Voor veeleisende meerassige robots
  • Hoge flexibiliteit
Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen

Bescherming tegen vuil en spanen

  • Inwendige hoogte: 21 tot 75 mm
  • Voordelige bescherming tegen vuil en spanen
Overzicht van alle kabelrupsen

Alle kabelrupsen en accessoires

  • Roterende energievoorziening
  • Trekontlastingen
  • Geleidingsgoten en meer

Waar worden kabelgeleiders van igus gebruikt?

Hoe worden kabelgeleiders geïnstalleerd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop