Cobot gemaakt van hoogwaardig kunststof

Wat is een cobot?

  • Cobots kunnen flexibel worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.
  • Dit type robot neemt taken op zich die monotoon, tijdrovend of zelfs gevaarlijk zijn voor mensen.
  • Cobots van hoogwaardig kunststof zoals de ReBeL® zijn met slechts 8 kg bijzonder licht, eenvoudig te bedienen en kennen dankzij hun lage prijs een zeer korte terugverdientijd.

Met een prijs van €4970

Wat kost een cobot?

Technische feiten over de igus cobot

kracht icoon

Tot 2 kg laadvermogen

bereik icoon

Bereik tot 664 mm

DOF icoon

Tot 6 vrijheidsgraden

toerental icoon

Snelheid max. 7 picks/min

herhaalbaarheid icoon

Herhaalbaarheid ±1,0mm

schaal icoon

Gewicht 8,2 kg

cobot icoon

Bevestigd door het Instituut voor Arbeidsveiligheid

cleanroom icoon

Cleanroom klasse 4

pictogram stil

58,2dBA

energie icoon

40W gemiddeld verbruik

gewicht icoon

2,5kg max. Werklast

Wat zijn de toepassingsgebieden van cobots?

Waar wordt de ReBeL® cobot gemaakt?

Printplaatassemblage in Duitsland

Soldeeroven

Assemblage

Kabels leggen

Software-installatie

ReBeL® software-installatie

Kwaliteitsgarantie

ReBeL® cobot kwaliteitsborging

Huidige cobot-modellen in de ReBeL serie

REBEL-6DOF-00

ReBeL® cobot 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® zevende as

RBTX-TRUP-0001

ReBeL® cobot-werkstation

Webshop voor Low Cost Automatisering

Webshop

ReBeL® configurator

Cobotconfigurator

Afspraak voor ReBeL® live demo

Afspraak voor demo

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop