Verander van taal :

Onze kunststof fietsframes combineren een modern type, milieubewustzijn en technische uitmuntendheid. Ze worden vervaardigd via het energiezuinige spuitgietproces en zijn gemaakt van 100% -recyclebaar materiaal, waardoor ze talrijke voordelen bieden voor duurzame fietsbouw en de circulaire economie.
De frames maken indruk door hun duurzaamheid, corrosiebestendigheid en uitstekende stabiliteit en stijfheid. Dit zorgt voor nauwkeurige stuureigenschappen en een optimale krachtoverbrenging – perfect voor veeleisende ritten, ongeacht het wegdek. De licht dempende materiaaleigenschappen verminderen bovendien spiervermoeidheid als gevolg van schokken en trillingen en zorgen voor maximaal comfort.
Het spuitgietproces biedt nog tal van andere voordelen: naast creatieve ontwerpen en individuele aanpassingsmogelijkheden maakt het serieproductie mogelijk met een hoge productienauwkeurigheid en herhaalbare toleranties. Zowel fijne of ongebruikelijke vormen als geïntegreerde kabelgeleiders zijn eenvoudig te realiseren.

Kunststof onderdelen? Waarom? En welke voordelen bieden ze ten opzichte van materialen zoals aluminium of koolstof? In de whitepaper worden de materialen met elkaar vergeleken en worden onder andere thema's als ontwerpvrijheid en herhaalbare productietoleranties benadrukt. Veel interessante aspecten bieden een nieuw perspectief







Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur