Verander van taal :
Profiel
Onreine vloeren en vuil in het algemeen in de vorm van bladeren hopen zich tijdens de wintermaanden op in zwembaden en zijn moeilijk te verwijderen. De Poolwonder Turbo XL zwembadstofzuiger biedt uitkomst. Met zijn eigen gewicht van 1,4 kg en een zuigbreedte van 40 cm verwijdert hij gemakkelijk zand, bladeren, mos en meer uit zwembaden. De zwembadstofzuiger werkt op batterijen en is geschikt voor de dagelijkse reiniging van zwembaden tot 50 vierkante meter.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur