Spindelmoeren met geringe speling

Wat moet u doen in geval van een ongewenste axiale speling?

Wat is axiale speling eigenlijk?

Gereduceerd schroefdraadprofiel met gele pijl naar de afstand tussen de windingen.

Welke opties biedt het igus productassortiment in dit geval?

Dryspin-glijlagers en flenslager met symbolen voor weinig speling, reiniging en temperatuurbestendigheid.

De spelingsvrije spindelmoer

  • Levenslang minimale axiaal backlash
  • Preciezere positionering en invoerbewegingen
  • In steile dryspin® schroefdraad
  • Flens spindelmoeren
  • Draadrichting: RH
  • Materiaal: iglidur J

Spelingsvrij: Technische gegevens

SchroefdraadMax. statisch axiaal F [N]Max. stationair koppel (met veer)170) van [Nm]Artikelnummer:
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

De voorspanning spindelmoer

  • Voor steile schroefdraad tot een draaddiameter van 6,35 mm
  • cilindrische spindelmoer met flens
  • Draadrichting: rechtse draad
  • Materiaal: iglidur J

Voorbelasting spindelmoer: Technische gegevens

SchroefdraadMax. statisch axiaal F [N]Max. stationair koppel (met veer) van [Nm]Artikelnummer:
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

De spindelmoeren met geringe speling

  • Verminderde axiale speling door omlopende radiale voorspanning
  • Zeer stille werking door reductie van mogelijke trillingen
  • Kosteneffectief alternatief voor de spelingsvrije moer
  • In dryspin steile en trapezium schroefdraad tot draaddiameter 14 mm
  • Flens spindelmoeren
  • Draadrichting: RH
  • Materiaal: iglidur J

Spindelmoeren met geringe spelling: Technische gegevens

dryspin steile schroefdraad

SchroefdraadMax. statisch axiaal F [N]Max. stationair koppel (met O-ring) van [Nm]Artikelnummer:
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

dryspin trapeziumvormige moer voor draadspindel

Schroefdraad<br />enkele startMax. statisch axiaal F [N]Max. stationair koppel (met O-ring) van [Nm]Artikelnummer:
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin trapezium spindelmoer, multistart

Schroefdraad<br />multi start
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

De anti-backlash spindelmoer

  • Vermindering van geluid en trillingen
  • Voor trapezium schroefdraad tot een draaddiameter van 24 mm
  • Cilindrische- en flensspindelmoeren
  • Draadrichting: RH en LH
  • Materiaal: iglidur J en iglidur R

Anti-backlash spindelmoer: Technische gegevens

Cilindrische trapeziumvormige moer voor draadspindel

SchroefdraadEffectief steunoppervlak [mm2]Max. statisch axiaal F [N]Artikelnummer:
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x516214863JSRM-AB-2220-TR24X5

Trapeziumvormige moer met flens voor draadspindel

Schroefdraad<br />iglidur® JEffectief steunoppervlak [mm2]Max. statisch axiaal F [N]Artikelnummer:
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x516214863JFRM-AB-2220-TR24X5

Cilindrische trapeziumvormige moer voor draadspindel iglidur R

Schroefdraad<br />iglidur® REffectief steunoppervlak [mm2]Max. statisch axiaal F [N]Artikelnummer:
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x516212432RSRM-AB-2220-TR24X5

Trapeziumvormige moer voor draadspindel iglidur R

Schroefdraad<br />iglidur® REffectief steunoppervlak [mm2]Max. statisch axiaal F [N]Artikelnummer:
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x516212432RFRM-AB-2220-TR24X5

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop