autoglide 5 - Energie- en datatransmissie geïnstalleerd in één uur

RijweglengteToerentalGeluid<br />tijdens werking
80 meter4 m/s63 dB(A)<br />bij 2 m/s

Verbeter techniek

Verlaag kosten

Bewijs

Duurzaamheid

Dempingselementen

  • Rolgeluid verminderd met 3 dB(A) bij 1 m/s
  • Soepeler rijden
  • Eenvoudig in de railhouders te plaatsen
  • Tijdbesparende montage achteraf
  • Uit voorraad leverbaar

Vaste eindbrug

  • Middenvaste/omgekeerde energietoevoer mogelijk
  • Ideaal voor omgekeerde toepassingen
  • Uit voorraad leverbaar

Productassortiment

Artikelnr.Inwendige hoogteInwendige breedteBuigradius***
2400.05AG525 mm57 mm075/100/125/150mmNaar de webshop
2600.07AG5 35 mm75 mm075/100/125/150mmNaar de webshop
2600.10AG5 35 mm100 mm075/100/125/150mmNaar de webshop
Artikelnr.Inwendige hoogteInwendige breedteBuigradius***
E4.32.10AG5*32 mm100 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.112AG5*32 mm112 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.12AG5* 32 mm125mm100/125/150/175/200mm
E4.32.15AG5*32 mm150 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.17AG5* 32 mm167 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.20AG5*32 mm200 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.10AG5*42 mm100 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.112AG5*42 mm112 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.12AG5*42 mm125mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.15AG5*42 mm150 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.17AG5*42 mm167 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.20AG5* 42 mm200 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm

white paper: energieketting met staalkabelgeleiding als alternatief voor het railsysteem?

Het probleem van de gebruiker:

Uw voordelen met autoglide 5:

  • Kan gemakkelijk in het gangpad worden opgesteld aan een touw of profiel
  • Gunstige prijs
  • 88 % kortere installatietijd in vergelijking met aluminium goten
  • Duurzaam, onderhoudsvrij en eenvoudig te reinigen
  • Energie, gegevens, lucht en vloeistoffen in ÉÉN systeem
  • 4 m/s snelheid
  • 80 m verplaatsing
  • Stille werking: 63 dB(A) bij 2 m/s
  • De vloer van de hal blijft vrij, geen geleidingsgoot nodig
  • Verkrijgbaar als voorgemonteerd systeem met kabel, slang en connector
e-chains autoglide 5 in een gebogen geleiding met gekleurde kabels.

Hoe werkt het?

Beschikbaarheid verhogen en stilstand voorkomen

  • Verhoog de beschikbaarheid van machines en maximaliseer de levensduur
  • Betere storingsanalyse dankzij real-time machinegegevensverwerving
  • Eenvoudige integratie in Industrie 4.0/smart factory-concepten
  • Geen ongeplande stilstand of machinestoringen meer
  • Lagere onderhoudskosten door vroegtijdige waarschuwingen
  • Realisatie van toestandsafhankelijk onderhoud

Veelgestelde vragen FAQ

Toepassingsvoorbeelden met autoglide

autoglide 5 in de AKL stellingbedieningsunit van Gebhardt Intralogistics

Autoglide-systeem in een magazijnpad met energieketting en geleide kabels.

autoglide 5 in Kardex Mlog SRU's

autoglide 5 in transporttechniek

Autoglide 5 met transportwagen en geleiders voor lineaire kabelgeleiding.
Energieketting op een kraan met geleiderail en bevestigingsonderdelen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop