Knikarmrobot

Knikarmrobot

Flexibele allrounder met maximaal 6 vrijheidsgraden vanaf € 3.277,60

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • behuizing in de kleur van je keuze
  • Korte levertijd

Techische feiten over igus® knikarmrobots

sterkte icoon

Tot 3 kg werklast

icoon bereik

Bereik tot 790 mm

icoon DOF

Tot 6 vrijheidsgraden

snelheid icoon

Snelheid max. 7 picks/min

icoon herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

icoon temperatuur

Minimaal 1 miljoen cycli levensduur

knikarmrobot in actie

Huidige igus® knikarm modellen

Webshop voor Low Cost Automatisering

Webshop

robolink ontwerper

robolink® designer

Afspraak voor ReBeL® live demo

Afspraak voor demo

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop