Automatisch gasklepsysteem in de vliegtuigsimulator

Vliegtuig gashendel
  • Wat was er nodig? Een replica van de throttle flaps voor gesimuleerde 737 NG en 737MAX vliegtuigen, die automatisch door de automatische piloot kunnen worden aangepast, maar ook handmatig zonder problemen.
  • Vereisten: Minder inbouwruimte met dezelfde functionaliteit, robuust genoeg om langdurig in alle klimaatzones ter wereld te worden gebruikt, aandrijving in omgekeerde richting mogelijk, kosteneffectief, smeer- en onderhoudsvrij, corrosievrij
  • Gebruikte producten: dryspin® hoge schroefspindel met bijpassende schroefmoer in 50 mm spoed, ondersteund door drylin® R lineaire glijbussen.
  • Succes voor de klant: De loodschroeven werden gebruikt voor het besturingssysteem van de twee gashendels. Het systeem werkte zo goed dat een soortgelijk systeem ook werd gebruikt om de speedbrakehendel aan te drijven (om de gesimuleerde luchtremmen te bedienen), die in dezelfde gasklepmodule is gemonteerd. De producten waren de perfecte mix van lage kosten, hoge betrouwbaarheid en zeer eenvoudige feedbackregeling. Dankzij de lage kosten konden de prijsdoelstellingen voor de gesimuleerde gaskleppen worden gehaald. Dankzij de hoge betrouwbaarheid hoefden we ons geen zorgen te maken over slijtage of defecten tijdens het gebruik. Eenvoudige reverse control betekent dat de loodschroeven heel gemakkelijk kunnen worden teruggedraaid, waardoor de hendels perfect aanvoelen en kracht leveren.
Vliegtuig gashendel

Beschrijving van de toepassing van de gashendel voor vliegtuigen

Vliegtuig gashendel

Gebruikte producten

Spindel

Steile draadspindel

Spindelmoer

Hoge schroefspindelmoer

RJIP

Lineair glijlager

Vulsysteem

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop