Verander van taal :

Met iglidur® G glijlagers bieden we een onderhouds- en smeervrije oplossing voor de gewrichten van voorladers die ongevoelig is voor stof en vuil. De glijlagers hoeven niet extra gesmeerd of afgedicht te worden, wat het reinigen van het apparaat vereenvoudigt. Omdat ze extreem robuust zijn, zijn ze geschikt voor uiteenlopende en veranderende omgevingsomstandigheden. Tegelijkertijd wordt de hoge belasting verminderd door de trillingsdempende specificatie van het lager. Hierdoor kan de levensduur van de lagers in werfladers worden verlengd.

Wanneer het oogsttijd is, moeten maaidorsers, hakselaars en bietenrooiers werken, ondanks de hoge belasting door vuil en stof. Daarom zijn onze iglidur ® glijlagers bijvoorbeeld te vinden in het chassis, de dorsunit en de oogstuitrustingen van maaidorsmachines.

De meeste lagers moeten regelmatig gesmeerd worden om storingsvrij te kunnen functioneren. iglidur® glijlagers hebben geen extra smeermiddelen nodig. Daarom zijn ze onderhoudsvrij en vormen ze een voordelig alternatief voor metalen glijlagers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende types en in meer dan 10.000 maten, hier in onze online lagershop. De speciaal door igus® ontwikkelde iglidur ® materialen maken een breed scala aan toepassingen mogelijk voor onze glijbussen in verschillende industrieën. Bijvoorbeeld voor gebruik bij hoge temperaturen, in contact met voedingsmiddelen of chemicaliën en onder hoge belastingen.

Onze producten worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op hefinrichtingen voor en achter, voorladers, chassisonderdelen en in de voertuigcabine. Bestand tegen hoge belastingen en onderhoudsvrij gebruik. Gebruik in zwaar vervuilde omgevingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur