De nieuwe iglidur A230 clip-lagers kunnen gemakkelijk worden vastgeklikt aan de metalen plaat zonder dat ze worden verloren.
De materiaalformule is speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelensector en is met name geschikt voor machines en systemen die in contact komen met levensmiddelen, vanwege de optisch goed waarneembare kleuring, de lage vochtopname en de conformiteit volgens de FDA- en EU10/2011-richtlijnen.
In de levensmiddelenindustrie worden trays niet alleen gebruikt voor het bakken van taarten. In verpakkings- en verwerkingsmachines, worden veel bewegende delen geleid of ondersteund in constructies van dunwandige metalen onderdelen.
De gaten in deze platen zijn vaak onnauwkeurig gestanast of gelaserd. Conventionele glijlagers, echter, vereisen over het algemeen precisienormen om ervoor te zorgen dat een captive pers past.
Hier komt de clip-glijlager serie van iglidur in het spel. Door de ondersnijding, zijn deze lagers vastgezet, zelfs met onnauwkeurige gaten. Het nieuwe materiaal iglidur A230 zorgt er bovendien voor dat het systeem ontworpen kan worden conform EU10/2011 en FDA -eisen en bestand is tegen vele agressieve reinigingsmiddelen.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h