additieve productieprocessen bij igus

3D-printen met zelfsmerende kunststoffen voor slijtvaste onderdelen

Lasersinter-printer

Selective Laser Sintering (SLS)

Het lasersinter-printproces
  • Sterkte en goede hechtingen van de lagen
  • Sterk, rek bij breuk groter dan 8%
  • Fijne componenten met een wanddikte tot 0,7 mm kunnen worden gerealiseerd
  • Wereldwijde printservice, igus SLS-systemen in Duitsland, China en de VS

Fused Deposition Modelling (FDM)

Het FDM-printproces

Digitale lichtverwerking (DLP)

Het DLP-printproces
  • Hoge printresolutie tot 35 µm
  • Isotrope mechanische eigenschappen (geen nadelen in termen van sterkte door de laagstructuur)
  • Schoon en glad oppervlak
  • Mogelijke toepassingsgebieden: Tandwielen met een tandmodule van 0,2 en speciale componenten die delicate uitsparingen, interne kanalen of extreem fijne gaten vereisen

De online 3D-printservice

Online 3D printservice

3D-print proces in gebruik

3D-geprinte rondsels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop