Welk verschil maakt lineaire technologie bij het hanteren van apparaten?

Dit is hoe drylin lineaire geleidingen helpen in handlingsystemen zoals de AS-Morawski NTS Ultra-Speed.

Behandelapparaat
Behandelapparaat
Overzicht van de voordelen van elektrisch aangedreven transportsystemen

Voordelen van elektrisch aangedreven transportsystemen - in één oogopslag:

  • Compact, eenvoudig ontwerp
  • Schone, stille en energiebesparende werking
  • Geen verlies van positioneringsnauwkeurigheid
  • Lagere bewegende massa
  • Hoge werksnelheid
drylin W
Drylin N
drylin T
Lineaire geleidingen
"Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen we bevestigen dat igus geleiders zeer geschikt zijn voor de handling technologie. Als onderdeel van ons productassortiment hebben we ze gebruikt en getest voor alle toepassingen in de machinebouw. Ze kunnen in minstens 75% van de gevallen stalen recirculatie kogelomloopgeleidingen vervangen. Als het gaat om 100 procent onderhoudsvrij zijn, is drylin ongeëvenaard."

Georg Morawski

Ontwikkeling en beheer bij AS-Morawski

Behandelingsapparaat toevoersysteem
Pneumatische cilinder

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop