Verander van taal :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Slovenië
iglidur® Tribo-Tape V400 lost slijtageproblemen op
Om de slijtage van zijn freesmachine te verminderen, vertrouwt de fabrikant op iglidur® Tribo-Tape gemaakt van het materiaal iglidur® V400. Met minimale ingrepen aan de machine was dit een uiterst economische oplossing die nu al een jaar zonder storingen werkt.
Naast de slijtvastheid overtuigt iglidur® V400 met een temperatuurbestendigheid tot +200 C en een hoge mediabestendigheid.
Extreme slijtvastheid in vergelijking met standaard materialen
De foliematerialen konden hun hoge slijtvastheid bewijzen in het eigen testlaboratorium van het bedrijf met een oppervlakte van 2750 vierkante meter. In een slijtagetest tegen een roestvrijstalen pin presteerden alle vier Tribo-Tapes tot 10 keer beter dan PTFE-glasweefsel en PTFE-bronsverbindingen. De materialen zijn ook slijtvast, smeermiddelvrij en onderhoudsvrij.
Het verwerkingsgemak - op maat knippen met een schaar is mogelijk - en de optionele zelfklevende achterkant van Tribo-Tape zorgen voor vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur