Verander van taal :

Technische Universiteit Darmstadt

Nauwkeurig freeswerk kan worden geautomatiseerd met ADVOCUT.
Oppervlaktebewerkingen op grote, moeilijk toegankelijke werkstukken worden vaak uitgevoerd door middel van arbeidsintensief handwerk. Het ADVOCUT project (gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek) wil hier verandering in brengen. In de toekomst moeten lichte freestaken volledig geautomatiseerd worden. ADVOCUT wordt ontwikkeld voor serieel gebruik, bijvoorbeeld bij de productie van reserveonderdelen. Dit zal bedrijven in staat stellen om kosten-, personeels- en tijdsintensieve processen veel economischer te organiseren en op lange termijn tijd en geld te besparen.
De focus van het onderzoeks- en ontwerpwerk van het studententeam ligt op het maximaliseren van de nauwkeurigheid. "Geen gemakkelijke onderneming," zoals Michael Kulok, lid van het Instituut voor Productiemanagement, Technologie en Gereedschapsmachines aan de TU Darmstadt, meldt. Hij is er echter van overtuigd dat er tegen het einde van het project in september 2006 een efficiënte machine ontwikkeld zal zijn.

Geen slijtage ondanks vuil.
De grootste uitdaging voor het onderzoeksteam uit Darmstadt is om de voordelen van het robotachtige, volledig seriële ontwerp te combineren met de voordelen van conventionele bewerkingsmachines. Flexibiliteit, bewegingskwaliteit en precisie moeten worden gecombineerd in het nieuwe concept van de bewerkingsmachine.
igus® triflex® R C70 kwam in beeld toen het nodig was om de kabels die buiten de robot lopen te beschermen en tegelijkertijd maximale flexibiliteit te garanderen. Met triflex® R C70 hadden de studenten de juiste keuze gemaakt. De extreem flexibele energieketting biedt niet alleen bescherming tegen vuil. Hij is ook voorbestemd voor meerassige rotaties. Ondanks hoge snelheden en intensief gebruik blijft de slijtage extreem laag, wat de studenten een stuk dichter bij hun deeldoel brengt, namelijk kosten besparen ondanks veelzijdig gebruik.
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur