Al deze factoren pleiten tegen kogelomloopgeleidingen. Daarom zochten de ontwerpers van het ingenieursbureau naar een alternatieve oplossing. Ze kozen voor het drylin® T-kunststof glijlager van igus®. In dit lager beweegt een slede met glijelementen van het slijtvaste, hoogwaardige polymeer "iglidur® J" in een geleidingsprofiel van hard geanodiseerd aluminium. Dit is een perfect glijpaar, omdat het ongeveer drie keer slijtvaster is dan glijpartners van staal.
Goede glijeigenschappen
Dankzij de uitstekende glijeigenschappen werkt het systeem ook stil. Het is ook ongevoelig voor corrosie en vuil. De zogenaamde droge werking "" is doorslaggevend voor deze specificatie. Omdat de drylin® T lagers geen smering nodig hebben, werken de glijelementen als wissers en duwen ze spanen en stof gewoon weg van de glijstang. Het feit dat desondanks zulke goede glij-eigenschappen worden bereikt, is te danken aan het hoogwaardige polymeer iglidur® J. De smeermiddelen zijn permanent "ingebouwd" in dit zeer slijtvaste materiaal dat is ontwikkeld door igus®. De lineaire geleiding drylin® T wordt tegenwoordig met succes gebruikt, vooral in vuile omgevingen. Bijvoorbeeld in houtbewerkingsmachines, in de papier- en textielverwerking en in verpakkingsmachines. De lineaire geleiding houdt ook stand in omgevingen waar water, logen of zuren de meeste kogelgeleidingssystemen aantasten.
Geen tekenen van slijtage
Dit is niet vanzelfsprekend omdat de machine zwaar wordt belast. De geleidingseenheden moeten ongeveer 300.000 slagen per jaar maken - met trillingen, zware mechanische belastingen en in een omgeving die vervuild is met aluminium spanen en stof. Een beetje slijtage zou begrijpelijk zijn, maar de drylin®geleidingseenheden draaien zelfs na drie jaar en 900.000 slagen nog steeds zonder lagerspeling.