Laserstation voor dryspin van igus in een reclamebanner.

Etikettering van industriële producten

Etikettering van industriële producten

Markeermachine op een tafel in een kantoor.
  • Wat was er nodig: Een laserstation voor het markeren van industriële producten
  • Vereisten: 100 % smering en onderhoudsvrij, compact, licht, stil en trillingsvrij, lage kosten
  • Gebruikte producten: drylin® telescoopgeleiding, drylin® W geleiding, drylin® SLW met spindelline-eenheid en geïntegreerde dryspin® schroefdraadspindel van roestvrij staal
  • Succes voor de klant: Het Oostenrijkse bedrijf Östling Marking Systems ontwikkelt een laserstation voor het markeren van industriële producten. Om de producten in de machine te laden, moet de operator een schuifdeur optillen. Voor deze beweging gebruiken de ingenieurs twee telescopische geleidingen van het type drylin® W. Binnenin wordt ook een contragewicht gebruikt - eveneens gemonteerd in een geleiding van het type drylin®. Voor het verstellen van de hoogte van het werkoppervlak worden ook spindelline-eenheden van de serie drylin® SLW gebruikt, die worden aangedreven door een handwiel. De componenten werken smeervrij en zijn bovendien compact, licht, stil en betaalbaar.

Probleem

Oplossing

De gebruikte producten

Draadspindel met fijne schroefdraad en cilindrisch metalen oppervlak.

dryspin® Draadspindels

Lineaire geleiding drylin N met aluminium profiel en zichtbare bevestigingsgaten.

drylin® Telescopische geleiders

SLW lineaire geleiding met geleidingswagen en spindels.

drylin® SLW lineaire eenheid

drylin WS-10-30 lineair lager, vrijstaand.

drylin® W Profielgeleiders

Verdere toepassingsafbeeldingen

igus dryspin-spindels met moerelementen en een winkelsymbool.

Bestel online:

De Dryspin-configurator toont een draadspindel en selecteerbare flenslagerbussen.

Configureer de draadspindel-aandrijving:

dryspin-schroeftechnologie met pijl naar rechts en recyclingsymbool.

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop