Zagen voor schelpkalksteenblokken
In de zomer van 2014 heeft de fabrikant van speciale machines twee zaagsystemen geïnstalleerd en in gebruik genomen bij Hemm Stone GmbH Natursteinwerk Kirchheim, een bedrijf van Sto AG. Met eigen steengroeven, moderne machines en handarbeid biedt het een breed scala aan producten en diensten op het gebied van natuursteen. "Wij delven voornamelijk schelpkalksteen, dat zich al eeuwenlang heeft bewezen als bouwmateriaal," zegt Christian Gruber, hoofd projectbusiness en gevolmachtigd vertegenwoordiger. Schelpkalksteen wordt gebruikt als slijtvaste vloerbedekking voor buiten en binnen, voor gevelontwerp en in tuin- en landschapsarchitectuur.
De gedolven stenen worden op de blokzaag gezaagd om een recht oppervlak te creëren, waardoor ze worden voorbereid op verdere verwerking op de balkzaag of de meerbladige zagen die in de fabriek beschikbaar zijn. "Het voordeel van deze zaagtechnologie is dat we de eindige grondstof veel beter kunnen benutten en economischer kunnen zagen," zegt Gruber, die de redenen voor de investering samenvat. Waar voorheen maximaal twee blokken tegelijk werden verwerkt, kunnen nu tot tien blokken op het betreffende systeem worden geplaatst en gezaagd.