GebruikersverslagFlexibel en duurzaam: 3D-kabelrups® voor CNC meerassige automatische draaibanken van Schütte

Compact ontwerp met hoge flexibiliteit: triflex®-energieketting met meer dan 4,5 miljoen cycli per jaar

Profiel

  • Wat was er nodig: meerassige energieketting triflex® R-Type TRL 60
  • Eisen: Om de spindel te voeden, moest de kabelgeleider naast de axiale voeding ook een zeer snelle rotatiebeweging kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moet hij meer dan 4,5 miljoen cycli per jaar betrouwbaar kunnen uitvoeren.
  • Industrie: Gereedschapsmachines
  • Succes voor de klant: Krachtige energietoevoer met eenvoudige vulling. Compact type voor compact machineontwerp met meer ruimte voor de kabel. Hoge flexibiliteit dankzij nauwkeurig vervaardigde kogelgewrichtverbinding zonder staalkabel. Lange levensduur onder de hoogste belastingen.
Schütte CNC machine

Probleem

Oplossing

**Figuur 2:**De basisconfiguratie van de SCX heeft zes spindels. Voor dubbelzijdig bewerken zijn maximaal negen spindels mogelijk.

**Figuur 3:**Elke individuele werkpositie moet worden voorzien van media, energie en signalen.

**Figuur 4:**Schütte heeft gestandaardiseerde verbindingen gemaakt om de triflex® R kettingen op de spindel te monteren.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop