Verander van taal :
De roltafel bij Haas Maschinenbau GmbH gebruikt energieketting- en lagertechnologie van igus.®
Haas Maschinenbau GmbH is een familiebedrijf dat zowel afzonderlijke componenten als volledige machines op maat van de klant produceert. Voor een recent klantproject ontwierp de machinefabrikant een 10 meter lange rollenbaan die asynchroon in breedte verstelbaar is en waarin vier hydraulische hef- en daalplatforms zijn geïnstalleerd. Beide rollenbaanhelften worden afzonderlijk aangedreven en maken het mogelijk om caravandaken, die op maat zijn gefreesd op een CNC-bewerkingscentrum, te verplaatsen en te verwijderen. Nadat het onderdeel is opgepakt, worden er over de hele lengte van het onderdeel extra bochten en vouwen gemaakt.
Voor de energievoorziening was het probleem echter dat het hele systeem veel vuil genereert, wat de afzonderlijke onderdelen aantast. De freesmachine produceert aluminiumspanen, houtkrullen en fijn stof van composietmaterialen, die onvermijdelijk in het transportsysteem terechtkomen. Door de lange lengte van de rollenbaan konden draaiingen tijdens de breedteverandering niet worden vermeden; een zeer nauwkeurig geleidingssysteem met recirculatiekogellagergeleidingen zou tot storingen en verstoppingen hebben geleid.
Alle gevreesde problemen konden worden tegengegaan door het gebruik van energiekettingen en lagers van igus®. De toepassing werkt probleemloos, waardoor vooral de eindklant vandaag zeer tevreden is. De klant heeft geen onderhoud nodig voor de volledige bewegingstechnologie. Bovendien is dit gegarandeerd met een gelijktijdige aanzienlijke verlaging van de totale kosten. Het budget kon dus worden gerespecteerd en een vervolgsysteem met igus® producten ligt al in het verschiet.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur