Schmale Maschinenbau GmbH is gespecialiseerd in de productie van draadbuigmachines en buigmachines voor buizen. De SPEEDMAX is een machineserie van het bedrijf die een revolutionaire innovatie vertegenwoordigt op het gebied van draadbuigtechnologie. De combinatie van twee bewezen buigtechnologieën in een nieuw ontwikkelde machine bereikt ongeëvenaarde waarden op het gebied van snelheid, minimale insteltijd, variabiliteit en energie-efficiëntie. De Speedmax kan gebogen draadonderdelen produceren met tot 20 buigingen per onderdeel bij een cyclussnelheid tot 200 stuks per minuut.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van vingerbuigers, zoals bekend van CNC draadbuigmachines, in combinatie met een transfer, zoals bekend van buigmachines op glijbaan. De Speedmax is ontworpen als een roterende indexeermachine met in totaal ongeveer 90 servo-elektrische aandrijvingen.
De belangrijkste technische uitdaging hier is de combinatie van een extreem hoge cycluslijn met een minimale slag. Op sommige plaatsen resulteert dit in een belasting van ongeveer 170.000 slagen van 3 mm per dag. In deze toepassing zouden glijstangen met kogellagers snel versleten en versleten raken. Om dezelfde reden konden op de meeste plaatsen geen standaardproducten worden gebruikt voor de kunststof glijlagers.