Verander van taal :
De speciale machinefabrikant VMA-Getzmann ontwikkelt hoogwaardige meng- en dispergeermachines voor veeleisende toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van verven en vernissen. Voor het nauwkeurig en veilig spannen van containers in zijn nieuwe, compacte laboratorium meng- en dispergeermachines vertrouwt het bedrijf op een oplossing op maat die samen met igus is ontwikkeld: een drylin spansysteem met hoofdschroefas, dat indruk maakt door zijn smeer- en onderhoudsvrije specificaties, eenvoudige montage en grote stabiliteit. Bovendien zorgt een kabelrups in de elektrische hoogteverstelling voor een veilige kabelgeleiding.

De DISPERMAT CV3evo laboratoriumoplosser kan worden gebruikt om hoeveelheden van 0,05 tot 7 liter te dispergeren, fijn te malen, te emulgeren of op te lossen. Er wordt een drylin draadspindel as gebruikt in de container klem en een E2 kabelrups in de hoogteverstelling.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur