Verander van taal :
De Chinese fabrikant Shanghai New GOOD Packing Machine Co., Ltd. maakt in zijn kartonneermachines gebruik van geleidingsstangen van iglidur i150. Ze worden snel en kosteneffectief vervaardigd met behulp van 3D-printen en bieden duidelijke voordelen ten opzichte van de voorheen gebruikte aluminium staven: ze zijn tot 75% goedkoper, 85% lichter en vallen op door hun hoge slijtvastheid.
Het 3D-printfilament van igus is een speciaal materiaal voor technische toepassingen. Het heeft een lagere wrijvingscoëfficiënt dan conventionele materialen, is gemakkelijk te verwerken en vormt een goed alternatief voor POM. Het productassortiment omvat naast voedselveilige en hittebestendige filamenten ook veelzijdige allrounders. Alle tribofilamenten van igus kunnen worden verwerkt met standaard FDM/FFF-3D-printers.

75% kostenbesparing ten opzichte van aluminium staven
85% lichter dan aluminium
70% lichter dan POM
Wordt binnen drie tot vier dagen geleverd

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur