Deuren van zware jachtbolwerken gemakkelijk openen en sluiten over een hoek van 180° en ze veilig over de gladde bekledingsoppervlakken laten slingeren: Lange tijd was er geen bevredigende oplossing voor dit scheepsbouwprobleem.
Een verschansingsdeurscharnier van Vosper Thornycroft, het bedrijf dat 's werelds grootste eenmastjacht bouwt, bracht ons op een idee voor nog lichtere alternatieven. Toen lichtgewicht scharnieren voor zware bootdeuren nog een nichemarkt waren, ontwikkelde PE Marine Designz Ltd nieuwe, slanke, verborgen scharnieren met een hoog draagvermogen en een verbeterde functionaliteit.
De ontwerpeisen waren als volgt: Het scharnier moest verborgen zijn als de verschansingsdeur gesloten was, maar er toch goed uitzien als hij open was. Het was ook bedoeld om de deur naar buiten te laten openen, zodat het licht aanvoelt voor de operator. Hiervoor ontwikkelde PE Designz een gepatenteerde gasveer om de efficiëntie te verhogen wanneer de verschansingsdeur werd geopend. Om te voorkomen dat het scharnier het openen van de deur belemmert, werd het ook in de deur geïntegreerd. Omdat in de zeevaart esthetiek net zo belangrijk is als duurzaamheid en functie, werd gekozen voor roestvaststaal als materiaal.
Voor de lagers, die op in totaal zeven scharnierpunten in de scharnieren moesten worden ingebouwd, moest een heel ander materiaal worden gekozen. Om voortdurend bestand te zijn tegen de zware omstandigheden op volle zee en het grote gewicht van de deuren betrouwbaar te kunnen dragen, moesten de scharnieren een robuuste, corrosiebestendige oplossing hebben.