Verander van taal :
Bij het zoeken naar lagers stond Quality Boat Lifts, de toonaangevende fabrikant van bootkranen, voor een aantal uitdagingen: Zout water, minerale afzettingen, vet - vrijwel alles wat in het water drijft kan in de kraan terechtkomen en de afzonderlijke onderdelen aantasten. Voor zijn eindklanten was de leverancier daarom op zoek naar een onderhoudsvrije lageroplossing die bestand was tegen zware belastingen en de meest ongunstige omstandigheden. Met smeer- en onderhoudsvrije lagers van iglidur P heeft Quality Boats nu een onderhoudsvrij product voor gebruik in combinatie met zeewater, UV-straling en hoge belastingen door boten met een gewicht tot 33 ton.

Het volledige assortiment iglidur glijlagers in kunststof is een praktisch en voordelig alternatief voor bronzen, gewalste metalen en spuitgegoten glijlagers. Ze zijn bestand tegen vuil, stof, chemicaliën en UV-straling. Met een assortiment van meer dan 8.000 verschillende lagertypes en afmetingen vind je een lageroplossing voor elke toepassing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur