Vijf kilo lichter: verlichtingsinstallatie geoptimaliseerd met kunststof lagers

igus sferische en glijlagers maken een slanker ontwerp mogelijk zonder onderhoud

Gyroscoop lichtinstallatie door Kellook

Profiel

  • Wat was er nodig? Lager voor de aandrijfas aan de uitgang van de motorbehuizing op de roterende ronde elementen
  • **Eisen:**temperaturen van -10 tot 50°C tijdens transport en vertoningen, stofbestendigheid en smeervrijheid, niet-magnetische materialen, lichtgewicht, compensatie van uitlijnfouten
  • Industrie: Podiumtechniek, lichttechniek
  • **Succes voor de klant:**Door het gebruik van igus glij- en sferische lagers kon Kellook het gewicht van de gyroscopen met 5 kg verminderen. Dit maakte kleinere motor- en tandwielkasten mogelijk - een winst niet alleen in termen van ontwerp en esthetiek, maar ook in termen van transport en assemblage. Vergeleken met conventionele metalen oplossingen vallen kosten voor smeermiddelen en onderhoudswerkzaamheden weg.
gewicht icoon
Pictogram Kosten omlaag
Pictogram Levensduur

Probleem

Oplossing

Gyroscoop lichtinstallatie door Kellook
Gyroscoop lichtinstallatie door Kellook, schets
Gyroscoop lichtinstallatie door Kellook, schets

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop