De kunststof energieketting leidt 200 kg/m kabels op een offshore boorschip

Profiel

  • Wat was er nodig? E4.1 serie kabelrups
  • Vereisten: Met 17,5 m en 8 m verplaatsing van cantilever en boorvloerskid moest een veilige kabelgeleiding met een extra belasting van 200 kg/m worden gevonden.
  • Industrie: Olie en gas
  • Succes voor de klant: De kunststof energiekettingen zijn ontworpen om tegelijkertijd stabiel en licht te zijn. Dit verminderde het totale gewicht van het systeem. Het is ook bijzonder geschikt voor de omgevingsomstandigheden op volle zee (corrosie, wind, enz.).
Offshore kabelrups

Probleem

Oplossing

Offshore kabelrups
Offshore kabelrups
Serie E4.350
Hier vindt u meer informatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop