DRS GEN-robotsysteem naast een bedieningsscherm.

smeermiddelvrije lineaire technologie maakt soepele aanpassingen in revalidatieapparatuur mogelijk

Onderhoudsvrije en duurzame loodschroeftechnologie en glijlagers helpen bij deze looptrainer.

  • Wat nodig was: Een revalidatieapparaat dat patiënten met functiestoornissen van de onderste ledematen revalideert
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, stil en trillingsvrij, laag gewicht, eenvoudige montage
  • Gebruikte producten: dryspin® high helix hoofdschroef met bijpassende hoofdschroefmoer, xiros® kogellager, iglidur® J glijlagerbus, drylin® stalen as
  • Succes voor de klant: Dankzij een beweegbare orthese met variabele lengte en talrijke verstelbare beenklemmen kan de prodrobot over een groot bereik worden aangepast. De door igus® geïnstalleerde onderdelen maken een soepele instelling van het revalidatieapparaat mogelijk. Een lange levensduur en een gehandicaptenvriendelijke bediening garanderen dat de producten van igus® smeer- en onderhoudsvrij zijn. De eenvoudige instelling maakt het apparaat geschikt voor patiënten van 115 cm tot 150 cm. De afmetingen hebben betrekking op de lengte van de onderste ledematen.
MANUS-revalidatiesysteem met een persoon tijdens looptraining met gedeeltelijke ondersteuning.

Probleem

Oplossing

MANUS-arm met riemen en blauw rollenmodule op een werkbank.
Robotgrijper met drylin-, dryspin-, xiros- en iglidur J-componenten in een testopstelling.

Gebruikte producten

DST-LS tandriem met staalkoordversterking.

dryspin® draadspindels met steile schroefdraad

Dryspin-schroefmoeren van kunststof met binnendraad.

dryspin® steile draadspindelmoeren

Kogellager met vrijstaand witte buitenring en zichtbare stalen kogels.

xiros® kogellagers

Glijlagers

iglidur® glijlager bus

Ronde drylin-as van metaal, vrijstaand.

drylin® roestvaststalen as

igus dryspin-spindels met moerelementen en een winkelsymbool.

Bestel online:

De Dryspin-configurator toont een draadspindel en selecteerbare flenslagerbussen.

Configureer de draadspindel-aandrijving:

dryspin-schroeftechnologie met pijl naar rechts en recyclingsymbool.

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop