Productie van chirurgische brillen

Zeer nauwkeurige en soepele drylin®-lineaire module in productiemachine voor chirurgische brillen

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® SLW lineaire spindelmodules
  • Vereisten: De machine moest een hoge mate van precisie bij de hoekverstelling met een nauwkeurigheid van 0,1 graden garanderen. Bovendien moest een symmetrische lineaire beweging in twee richtingen worden gerealiseerd met een enkele besturingseenheid, terwijl tegelijkertijd de inbouwruimte zeer krap was.
  • Industrie: Medische technologie
  • Succes voor de klant: Het ontwerp, dat is gebaseerd op een drylin® spindel lineaire eenheid, zorgt ervoor dat de lineaire beweging kan worden uitgevoerd met minder wrijving en bijna geen speling. Dit had ook een positief effect op de robuustheid en precisie van het systeem.
Lineairsysteem met igus-componenten voor een precisieas.

Probleem

Oplossing

igus lineaire as met aandrijving gemonteerd op een houten tafel.
igus lineaire as met kabelrups en slede voor een geautomatiseerde machineopstelling.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop