Verander van taal :
In deze toepassing was de uitdaging om de medicijnen die met een hoge cyclussnelheid worden geproduceerd te verplaatsen tussen machines met verschillende werksnelheden. Dit gebeurt via zuignappen die snel verplaatst moeten worden. Voor de aanpassing wordt een drylin® T-lineaire geleider gebruikt. Deze kan de cyclussnelheid van 80 cycli per minuut zonder problemen aan. Omdat er geen smeermiddel nodig is, kan de geleider zonder problemen in contact komen met medicijnen.
IMA, Alessandro Grassi, Budrio, Italië
Het hier getoonde toepassingsvoorbeeld uit Italië draait al probleemloos sinds 2011. De voor de klant geproduceerde lineaire assen kunnen op verzoek worden aangepast aan uw toepassing.
Meer informatie over onze lineaire assen met spindelaandrijving vindt u hier:


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur