Verander van taal :
Met deze innovatieve slee van Phoenus kun je zittend skiën. Hij wordt bestuurd met de voeten en gekanteld met de handen. In een versie die geschikt is voor gehandicapten, worden het sturen en kantelen met de handen bediend. De slee heeft vier roterende assen waarop glijlagers en flenslagers van iglidur® G worden gebruikt. Ze voldoen probleemloos aan de eisen voor een laag gewicht, onderhoudsvrijheid en eenvoudige montage.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur